Marque: Burndy
No de catalogue: C11HD4/0DB
Application
For Connecting Grounding Conductor, EMT Or Rigid Conduit To Water Pipe, Copper Tube, Ground Rod Or Rebar, Direct Burial Applications
Catalog Number
C11HD4/0DB
Couple de serrage recommandé en lb-pi
50 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>LC Water Pipe Ground Clamps
Marque des goujons
CLAMP
Matériau
Bronze Alloy
Matériel - quincaillerie
Zinc Plated Steel
Plaqué
N
Type
Ground Clamp
Type de placage
Zinc
Type de produit
Mechanical
UPC
781810347751
UPC 14 Digit GTIN
00781810347751
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.888888888888889 in
Dimension - Hauteur en millimètres
57.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
67 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.56 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-14/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
40 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.65 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)
1/2 -1
Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)
1/2 in;3/4 in;1 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Plage de rebars taille
4 -6
Conducteurs - Plage de tailles de rods
3/8 in-1 in
Conducteurs - Taille Rebar
4 ;5 ;6
Conducteurs - Taille Rod
3/8 in;1/2 in;5/8 in;3/4 in;7/8 in;1 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
50 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
3300
Quantité dans l'emballage
55