Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SB3084WB
La bride de surface à bord biseauté plat rectangulaire en laiton à 2 groupes peut être installée sur des boîtes de sol Hubbell rectangulaires affleurantes à 2 groupes métalliques ou non métalliques. La bride a une finition brossée et comprend (2) fils de mise à la terre #12 AWG de 6" de long. Les dimensions globales de la bride sont de 6,00" X 8,14" X 0,125" de hauteur. Les bords biseautés de cette bride à profil bas offrent une transition d'installation plus douce lorsqu'elle est utilisée sur des types de surfaces de sol dures telles que le béton poli. Lorsqu'il est utilisé avec les couvercles correctement répertoriés, il est conforme à la norme UL514 Scrubwater.
Flat Brass Flange with Ground Wires
Application
For Use with Metallic and Nonmetallic Rectangular Flush Floorboxes
Catalog Number
SB3084WB
Construction
Fabricated
Couleur
Natural
Famille de produit
Floor Boxes
Matériau
Brass
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
2-Gang
Type
Flanged
Type
In Floor
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696423
Dimensions
6 po x 8.13 po x 0.125 po
Dimensions Métrique
152.4 mm x 206.5 mm x 3.18 mm
Hauteur
0.125 in
Largeur
8.13 in
Largeur métrique
206.5 mm
Longueur
6 in
Longueur Métrique
152.4 mm
Métrique de hauteur
3.18 mm
Poids
1.55 lb
Taille
2-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
910
Quantité dans l'emballage
10