Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1CFCBL
Couvercle/bride ; Construction en fonte d'aluminium ; Finition en poudre durable
Application
Affleurant SystemOne Installation
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
S1CFCBL
Construction
Fabriqué
Couleur
Noir
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
No Devices
Spécifications
Type
Cover Flanges
Type
Couvercles universels affleurants SystemOne
Type d'article
Couvercle affleurant/bride de moquette
Type de fini
Black
Type de montage
(3) Vis de fixation
UPC
783585371061
Largeur
8 in
Poids
0.765 lb
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
No Devices
Nombre d'unités sur la palette
320
Quantité dans l'emballage
10