HUBBELL CANADA
Broche et manchon CEI Entrée à bride mâle 16A étanche, HBL516B6W
Image of HBL516B6W Broche et manchon CEI Entrée à bride mâle 16A étanche, HBL516B6W
Image of HBL516B6W Broche et manchon CEI Entrée à bride mâle 16A étanche, HBL516B6W
Discontinué

Broche et manchon CEI Entrée à bride mâle 16A étanche, HBL516B6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL516B6W

Remplacé par:

HBL520B6W

Entrée à bride mâle de qualité industrielle à broche et manchon CEI, 16A 380/415V, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, étanche à l'eau.

  • Boîtier monobloc robuste
  • support de contact en polyester thermodurci
  • broches monobloc solides pour un contact électrique fiable

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL516B6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Rouge

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Isolation

Insulated Body

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1.
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Cord Grip Retention - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Phase Pins - Brass

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Standard Service

Type

Watertight Inlet

Type d'article

Single Flanged

UPC

783585405186

Dimensions

Poids

0.95 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Description de la tension nominale

220/380 V;240/415 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

6640 W

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

  • 220/380 V V V
  • 240/415 V V V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1.
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Cord Grip Retention - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10