Marque: Burndy
No de catalogue: Z36NR
Catalog Number
Z36NR
Couple de serrage recommandé en lb-pi
450 lb-in
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Accessories
Matériau
Bronze Alloy, Leaded
Plaqué
Y
Type de connecteur
Écrou
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Mechanical
UPC
781810138304
UPC 14 Digit GTIN
00781810138304
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17/32 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.13 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.4
Dimension - Méplats croisés en pouces
1.50 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
1.4 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
600 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
450 lb-in
Type de connecteur
Écrou
Nombre d'unités sur la palette
2784
Quantité dans l'emballage
6