HUBBELL CANADA
BURNDY® FASTAP™ avec LINEMAN ASSIST™ Collier de serrage à rainure parallèle en aluminium, UCT32R
Image of UCT32R BURNDY® FASTAP™ avec LINEMAN ASSIST™ Collier de serrage à rainure parallèle en aluminium, UCT32R
Image of UCT32R BURNDY® FASTAP™ avec LINEMAN ASSIST™ Collier de serrage à rainure parallèle en aluminium, UCT32R
Discontinué

BURNDY® FASTAP™ avec LINEMAN ASSIST™ Collier de serrage à rainure parallèle en aluminium, UCT32R

Marque: Burndy

No de catalogue: UCT32R

Collier de serrage à rainure parallèle en aluminium, Course : Cu.

Général

Catalog Number

UCT32R

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

FASTAP™

Plaqué

N

Série

FASTAP™ LINEMAN ASSIST™ Series

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC 14 Digit GTIN

007818106438155

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.62 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.82 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.62 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

6 STR - 336.4

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

6 STR - 336.4

Conducteurs - AAAC taille 5005

6 STR - 336.4

Conducteurs - AAAC taille 6201

6 STR - 336.4

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A

2 Str. - 336.4

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

6 Str. - 4/0

Conducteurs - ACSR taille Str

6 STR - 336.4

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

1 Sol. - 400

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

8 Sol. - 4/0 Str.

Conducteurs - AL Str taille A

1 SOL - 400

Conducteurs - AL Str taille B

8 SOL - 4/0 STR

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8-400

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8-400

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

1 Sol. - 400

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

8 Sol. - 4/0 Str.

Type de conducteur

  • AAAC C 5005-Size
  • AAAC C 6201-Size
  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size A
  • AL C Str-Size B
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size A
  • CU C Str-Size B
  • CU Weld C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

UI