Marque: Burndy
No de catalogue: UCT32RSSS
Application
The system helps secure both the Tap and Run conductors while installing on primary, secondary and service lines. Connector is not recommended for Copper to Copper applications
Catalog Number
UCT32RSSS
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
FASTAP™
Plaqué
N
Type
UCT
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810643884
UPC 14 Digit GTIN
00781810643884
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.62 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.82 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.62 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
6 STR - 336.4
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
6 STR - 336.4
Conducteurs - AAAC taille 5005
6 STR - 336.4
Conducteurs - AAAC taille 6201
6 STR - 336.4
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
2 Str. - 336.4
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
6 Str. - 4/0
Conducteurs - ACSR taille Str
6 STR - 336.4
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
1 Sol. - 400
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
8 Sol. - 4/0 Str.
Conducteurs - AL Str taille A
1 SOL - 400
Conducteurs - AL Str taille B
8 SOL - 4/0 STR
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
8-400
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8-400
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1 Sol. - 400
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
8 Sol. - 4/0 Str.
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Non
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
UI
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
20