Marque: Burndy
No de catalogue: ES25A2W
Catalog Number
ES25A2W
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Orange
Indice de matrice
BG or 5/8
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
INSULINK™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Insulated Service Entrance Connectors
Type d'isolant
Nylon
Type de placage
Etain - Trempé à chaud
UPC
781810000373
UPC 14 Digit GTIN
00781810000373
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
70 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
1/0 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
4 AWG-3 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
1/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
4 AWG;3 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
4 AWG-3 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1/0
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4 AWG;3 AWG
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
24000
Quantité dans l'emballage
100