HUBBELL CANADA
Image of ES25A4W Burndy® INSULINK™ Manchette de branchement, ES25A4W
Image of ES25A4W Burndy® INSULINK™ Manchette de branchement, ES25A4W

Burndy® INSULINK™ Manchette de branchement, ES25A4W

Marque: Burndy

No de catalogue: ES25A4W

CÔTÉ A : 1/0STR AL-CU COULEUR : JAUNE CÔTÉ B : 6 ACSR, 5,6STR AL-CU, 4SOL AL-CU COULEUR : BLEU.

  • Connecteur de compression d'entrée de service pré-isolé
  • les capuchons en polyéthylène empêchent la saleté de s'accumuler dans le baril, câble de préhension pour une installation facile à deux mains, scelle l'humidité
  • le connecteur est ancré à la gaine assurant que le connecteur est sous la matrice lors du sertissage
  • pré-rempli de composé à joints et stripsealed pour limiter l'oxydation et augmenter la durée de vie de la connexion

Général

Catalog Number

ES25A4W

Code de couleur - côté A

Yellow

Code de couleur - côté B

Blue

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Service Entrance Connectors

Indice de matrice

BG or 5/8

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

INSULINK™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Insulated Service Entrance Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810097977

UPC 14 Digit GTIN

00781810097977

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

70 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.75 pouces

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

6 (6/1) Turkey AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

6 (6/1) Turkey AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

6 AWG-5 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

6 AWG;5 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

1/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

6 AWG-5 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1/0

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

6 AWG;5 AWG
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
24000

Quantité dans l'emballage

100