Marque: Burndy
No de catalogue: LYM31C
Catalog Number
LYM31C
Indice de matrice
18
Isolation
Y
Nom de commerce
MOLIMITER™
Plaqué
Y
Type d'isolant
Diatex
Type de connecteur
Limiteur
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Compression
UPC
781810000793
UPC 14 Digit GTIN
00781810000793
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.25 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.25 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Limiteur
Nombre d'unités sur la palette
384
Quantité dans l'emballage
4