HUBBELL CANADA
Image of CL1/014TN Burndy® QIKLUG™ Cosses à poser en cuivre, CL1/014TN
Image of CL1/014TN Burndy® QIKLUG™ Cosses à poser en cuivre, CL1/014TN

Burndy® QIKLUG™ Cosses à poser en cuivre, CL1/014TN

Marque: Burndy

No de catalogue: CL1/014TN

FIL DE CUIVRE À COSSES GAMME : 1/0 - 14 VIS SANS TÊTE EN ACIER ÉTAMÉ.

  • Répertorié UL pour la mise à la terre
  • Certifié CSA
  • Convient uniquement aux conducteurs en cuivre

Général

Catalog Number

CL1/014TN

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

Y

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810505144

UPC 14 Digit GTIN

00781810505144

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

1.17 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.60 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.60 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.50 pouces

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Hauteur de l'emballage

3.3 in

Largeur de l'emballage

3.75 in

Longueur de l'emballage

4.3 in

Poids de l'emballage

3.68 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
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
6720

Quantité dans l'emballage

240