Marque: Burndy
No de catalogue: CL501TNBULK
Catalog Number
CL501TNBULK
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Lay In Ground Clamps
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
Stainless Steel
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
Y
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810492796
UPC 14 Digit GTIN
00781810492796
Dimension - D en pouces
0.47 in
Dimension - Hauteur en pouces
0.85 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.38 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.13 pouces
Dimension - N en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
17/64
Dimension - Taille du trou en pouces
0.22 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2700
Quantité dans l'emballage
100