Marque: Burndy
No de catalogue: CL501TNMHWSSST
Catalog Number
CL501TNMHWSSST
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Lay In Ground Clamps
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Type de produit
Mechanical
UPC
781810503454
UPC 14 Digit GTIN
00781810503454
Dimension - Taille du trou en pouces
0.159 in
Hauteur de l'emballage
1.48 in
Largeur de l'emballage
9.3 in
Longueur de l'emballage
9.5 in
Poids de l'emballage
0.694 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
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
4800
Quantité dans l'emballage
50