HUBBELL CANADA
Image of K2C25TN Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, K2C25TN
Image of K2C25TN Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, K2C25TN

Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, K2C25TN

Marque: Burndy

No de catalogue: K2C25TN

Etamage ; Accepte 2 conducteurs ; #2 - 1/0 cuivre toronné ; #2 - 2/0 cuivre massif ; montants 1/2".

  • Connecteur mécanique SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Général

Catalog Number

K2C25TN

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

180 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Bronze Alloy, Leaded

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

Y

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810091609

UPC 14 Digit GTIN

00781810091609

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.53 pouces

Dimension - D en pouces

0.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

39.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

0.93 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.75 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.31 pouces

Dimension - P en pouces

0.39 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

2

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-1/0

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

180 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7425

Quantité dans l'emballage

25