Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLHC223503
Application
Industrial control feeder, HVAC system and wire ways
Catalog Number
BDBLHC223503
Famille de produit
Power Connectors>Power Distribution Blocks
Isolation
Y
Marque des goujons
VERSI-POLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194° F
Type
BDB
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810645956
UPC 14 Digit GTIN
00781810645956
Dimension - Hauteur en millimètres
90.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.55
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
200
Dimension - Largeur (pouces)
5.70 in
Dimension - Largeur en millimètres
145 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.89
Dimensions
7.89 po x 4.75 po x 3.55 po
Hauteur
3.55 in
Hauteur de l'emballage
4.4 in
Largeur
4.75 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur
7.89 in
Longueur de l'emballage
18.25 in
Poids de l'emballage
5.22 lb
Courant nominal
620 A
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
6-350
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6-350
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350
Conducteurs - AL série Str
6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6-350
Conducteurs - Cuivre série Str
6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6-350
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Nombre de pôles
3
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Nombre d'unités sur la palette
252
Quantité dans l'emballage
6