HUBBELL CANADA
Image of BDBLHC245001 Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC245001
Image of BDBLHC245001 Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC245001

Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC245001

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLHC245001

Bloc de distribution d'énergie, polycarbonate rempli de verre, AWG 4 - 500 kcmil (course), AWG 6 - 4/0 (prise).

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Application

Industrial control feeder, HVAC system and wire ways

Catalog Number

BDBLHC245001

Famille de produit

Power Connectors>Power Distribution Blocks

Isolation

Y

Marque des goujons

VERSI-POLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194° F

Type

BDB

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810645994

UPC 14 Digit GTIN

00781810645994

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

90.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.55

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

69

Dimension - Largeur (pouces)

5.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

145 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.73

Dimensions

2.73 po x 4.75 po x 3.55 po

Hauteur

3.55 in

Hauteur de l'emballage

4.25 in

Largeur

4.75 in

Largeur de l'emballage

6.1 in

Longueur

2.73 in

Longueur de l'emballage

18.25 in

Poids de l'emballage

7.93 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

760 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

4-500

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6-4/0

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - AL série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4-500

Conducteurs - Cuivre série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6-4/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Nombre de pôles

1

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

648

Quantité dans l'emballage

18