HUBBELL CANADA
Image of BDBLHC265002 Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC265002
Image of BDBLHC265002 Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC265002

Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC265002

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLHC265002

Bloc de distribution d'alimentation Al, 2 pôles, 760 Amp/Pôles, #4 AWG-500 kcmil(Run), #14-2/0 AWG(Tap).

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Catalog Number

BDBLHC265002

Famille de produit

Power Connectors>Power Distribution Blocks

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194° F

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810646090

UPC 14 Digit GTIN

00781810646090

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

90.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.55

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

135

Dimension - Largeur (pouces)

5.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

145 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.73

Dimensions

5.31 po x 4.75 po x 3.55 po

Hauteur

3.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

4.75 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5.31 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

760 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

4-500

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

14-2/0

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - AL série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4-500

Conducteurs - Cuivre série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-2/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Nombre de pôles

2

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
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
Températures nominales

194° F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

9