Marque: Burndy
No de catalogue: WAD33629
Catalog Number
WAD33629
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
WEJTAP™
Type d'isolateur
Silicon
UPC
781810462140
UPC 14 Digit GTIN
00781810462140
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17-9/10 in
Dimension - B Longueur en pouces
17,9 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
48 en
Longueur
49 in
Courant nominal
900 A
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
312.8 (19) kcmil-394.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
312.8 (19) kcmil-394.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
266.8 (26/7) Owl kcmil-336.4 (30/7) Oriole kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
336 kcmil-397 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs