Marque: Burndy
No de catalogue: WAD795-15
Catalog Number
WAD795-15
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
WEJTAP™
Type d'isolateur
Silicon
Type de produit
Wejtap
UPC
781810489178
UPC 14 Digit GTIN
00781810489178
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13-2/5 in
Dimension - B Longueur en pouces
13,4 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
45 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
45 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
900 A
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
740.8 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
740.8 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
740.8 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
740.8 (37) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
556.5 (26/7) Dove kcmil-636 (26/7) Grosbeak kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
795 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
795 kcmil
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
UI
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs