Marque: Burndy
No de catalogue: WAD55615
Catalog Number
WAD55615
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
WEJTAP™
Type d'isolateur
Silicon
Type de produit
Wejtap
UPC
781810462195
UPC 14 Digit GTIN
00781810462195
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13-2/5 in
Dimension - B Longueur en pouces
13,4 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
45 en
Longueur
45 in
Courant nominal
900 A
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
559.5 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
559.5 (19) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
477.0 (24/7) Flicker kcmil-477. (30/7) Hen kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
556 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
556 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs