HUBBELL CANADA
Image of 25 BURNDYWeld® Métal à souder, 25
Image of 25 BURNDYWeld® Métal à souder, 25

BURNDYWeld® Métal à souder, 25

Marque: Burndy

No de catalogue: 25

25 Métal à souder, cartouche standard.

Général

Application

For Welding Copper To Copper, Copper To Steel, Copper To Rail, Copper To Cast Iron And One For Welding Copper To Steel For Cathodic Protection

Catalog Number

25

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Exothermic Connectors>Shots

Nom de commerce

BURNDYWeld®

Type de produit

Weld Metal

UPC

781810402368

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18756

Quantité dans l'emballage

480