HUBBELL CANADA
Image of 45 BURNDYWeld® Métal à souder, 45
Image of 45 BURNDYWeld® Métal à souder, 45

BURNDYWeld® Métal à souder, 45

Marque: Burndy

No de catalogue: 45

45 Métal soudé, cartouche standard.

  • Emballées dans des cartouches en plastique résistantes à l'humidité avec des capuchons hermétiques
  • les cartouches, ainsi que les disques en acier nécessaires, sont emballées dans des boîtes hermétiquement fermées garantissant que la poudre arrive en bon état, sèche et prête pour un allumage rapide et positif.

Taille de la poudre de soudage : 45 GM

Général

Application

Recommended Accessories: B370320-01 Steel Disc

Catalog Number

45

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Exothermic Connectors>Shots

Marque des goujons

WELD METAL

Nom de commerce

BURNDYWeld®

Type de produit

Weld Metal

UPC

781810402467

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11484

Quantité dans l'emballage

240