HUBBELL CANADA
Câble, Cat5E, plénum, ​​300 MHz, Relex, Orange, C5ERPOR
Image of C5ERPOR Câble, Cat5E, plénum, ​​300 MHz, Relex, Orange, C5ERPOR
Image of C5ERPOR Câble, Cat5E, plénum, ​​300 MHz, Relex, Orange, C5ERPOR
Discontinué

Câble, Cat5E, plénum, ​​300 MHz, Relex, Orange, C5ERPOR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C5ERPOR

Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Plenum/REELEX, Orange.

  • Catégorie 5e
  • Plénum/REELEX
  • Orange

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C5ERPOR

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

SPEEDGAIN Category 5e UTP Cable

UPC

662620287980

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Orange

Tailles (calibres) de conducteurs

#24 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000