HUBBELL CANADA
Câble, Cat5E, Riser évalué, 300 MHz, Relex, Orange, C5ERROR
Image of C5ERROR Câble, Cat5E, Riser évalué, 300 MHz, Relex, Orange, C5ERROR
Image of C5ERROR Câble, Cat5E, Riser évalué, 300 MHz, Relex, Orange, C5ERROR
Discontinué

Câble, Cat5E, Riser évalué, 300 MHz, Relex, Orange, C5ERROR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C5ERROR

Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Riser/REELEX, Orange.

  • Catégorie 5e
  • Riser/REELEX
  • Orange

UTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C5ERROR

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

PVC

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

SPEEDGAIN Category 5e UTP Cable

UPC

662620288079

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Orange

Tailles (calibres) de conducteurs

#24 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000