HUBBELL CANADA
Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG-4/0(6-1) AWG, ACSR : 1/0 AWG-4/0 AWG Cu ou Al, YCB28U26
Image of YCB28U26 Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG-4/0(6-1) AWG, ACSR : 1/0 AWG-4/0 AWG Cu ou Al, YCB28U26
Image of YCB28U26 Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG-4/0(6-1) AWG, ACSR : 1/0 AWG-4/0 AWG Cu ou Al, YCB28U26

Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG-4/0(6-1) AWG, ACSR : 1/0 AWG-4/0 AWG Cu ou Al, YCB28U26

Marque: Burndy

No de catalogue: YCB28U26

Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG-4/0(6-1) AWG, ACSR : 1/0 AWG-4/0 AWG Cu ou Al.

Général

Catalog Number

YCB28U26

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>Stirrup Clamps

Indice de matrice

H

Matériau

Aluminum

Matériau - anse

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Série

CRIMPIT™ Series

Type

Stirrups

Type de placage

Etain

Type de produit

Compression

UPC

781810152584

UPC 14 Digit GTIN

00781810152584

Dimensions

Dimension - D en pouces

4.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

4.00 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2

Dimension - Hauteur en millimètres

50.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.06 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

54 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.125 en

Dimension - Taille de l'anse

0.258 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1/0 (6/1) Raven AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Type de conducteur

  • ACSR Str-Size
  • AL Str-Size
  • CU Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25