Marque: Burndy
No de catalogue: YCB2U3G1
Catalog Number
YCB2U3G1
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>Stirrup Clamps
Indice de matrice
O
Matériau
Aluminum
Matériau - anse
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Série
CRIMPIT™ Series
Type
Stirrups
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810014042
UPC 14 Digit GTIN
00781810014042
Dimension - D en pouces
4.25 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
4.00 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.30 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
63,5 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.72 in
Dimension - Largeur en millimètres
18 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.50 pouces
Dimension - Taille de l'anse
0.258 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
6 (6-1) AWG-2 (7-1) AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
6 (6-1) AWG;2 (7-1) AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG-3 AWG
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;3 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG;3 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25