HUBBELL CANADA
Câble d'acier isolé de 5' avec pince manuelle et borne 1/4, GCSI-HE-05
Image of GCSI-HE-05 Câble d'acier isolé de 5' avec pince manuelle et borne 1/4, GCSI-HE-05
Image of GCSI-HE-05 Câble d'acier isolé de 5' avec pince manuelle et borne 1/4, GCSI-HE-05

Câble d'acier isolé de 5' avec pince manuelle et borne 1/4, GCSI-HE-05

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: GCSI-HE-05

Câble d'acier isolé de 5' avec pince manuelle et borne 1/4.

  • Câble toronné pour une flexibilité et une conductivité maximales
  • Les câbles antistatiques empêchent les étincelles dues à l'électricité statique générée par le mouvement et l'écoulement de liquides inflammables
  • Les câbles isolés ont une gaine Safety Orange.

Général

Catalog Number

GCSI-HE-05

Catégorie de produit

Grounding

Longueur de câble

5

Type

Cable with Connectors

UPC

783246004727

Dimensions

Longueur de câble

5