HUBBELL CANADA
Image of OC-15 Câble de suspension 15 Ft., OC-15
Image of OC-15 Câble de suspension 15 Ft., OC-15
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Câble de suspension 15 Ft., OC-15

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: OC-15

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Câble de suspension 15 Ft.

  • Câble en acier recouvert de nylon avec clip de sécurité.
  • Rapproche l'outil de la zone de travail sans dérouler le câble de l'enrouleur ni monter l'enrouleur à une hauteur inférieure
ERGO-YellowMedLogo
ToolAssistPro-Logo

Général

Catalog Number

OC-15

Série

  • BD – Light/Medium Duty Series
  • BG – Heavy Duty Series
  • TQ – Torque Heavy Duty Series

Type

Accessory Parts

UPC

783246008183

Dimensions

Longueur

15 in