HUBBELL CANADA
Image of YC314250 Câble en vrac, 14/3 STO, 250', YC314250
Image of YC314250 Câble en vrac, 14/3 STO, 250', YC314250
Discontinué

Câble en vrac, 14/3 STO, 250', YC314250

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: YC314250

Câble en vrac, 14/3 STO, 250'.

  • Cordon portable à trois conducteurs, type STW #14 AWG, gainé de PVC jaune
  • remplissages en jute pour plus de flexibilité
  • idéal pour fabriquer des ensembles de câbles, des rallonges et des adaptateurs
  • ne marquera pas le pont du bateau
  • disponible en longueur de 250 pi (76,2 m) uniquement

Standard Product

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

YC314250

Construction

Fabricated

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

STW- PVC

Matériel - isolant

Man Made Rubber

Spécifications

  • Cable Rating - 15A 14 Gauge/3 Wire STO- 250' Roll
  • Material - PVC Jacketed
  • Product Type - Bulk Cable

Températures nominales

Limited by Devices

Tresse

None

Type d'article

For Use with 15A Devices

Type d'écran de débris

None

UPC

783585831107

Dimensions

Diamètre extérieur

0.245

Poids

0.14 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Tension nominale

600V AC Max kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Tresse

None

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Limited by Devices

Configuration

Type d'écran de débris

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

250