Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: C6ESPW
UTP
Application
Plenum
Catalog Number
C6ESPW
Construction
Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
Low Smoke PVC
Spécifications nominales du câble
Plenum
Taux de transfert de données
1GbE, Limited 10GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Type
UTP
Type d'article
NEXTSPEED Category 6 UTP Cable
UPC
662620201733
Capacitance
5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz
Impédance
100
Brins ou fil plein
4-Pair
Couleur NEMA
White
Tailles (calibres) de conducteurs
#23 AWG
Type de conducteur
Solid Bare Copper
Indicateur EU RoHs
Taux de transfert de données
1GbE, Limited 10GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Quantité dans l'emballage
2000