HUBBELL CANADA
Câble, NEXTSPEED 6E/550 MHz, Plénum/ENROULEUR, Gris, C6ESPGY
Image of C6ESPGY Câble, NEXTSPEED 6E/550 MHz, Plénum/ENROULEUR, Gris, C6ESPGY
Image of C6ESPGY Câble, NEXTSPEED 6E/550 MHz, Plénum/ENROULEUR, Gris, C6ESPGY
Discontinué

Câble, NEXTSPEED 6E/550 MHz, Plénum/ENROULEUR, Gris, C6ESPGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6ESPGY

Câble, NEXTSPEED 6E/550 MHz, Plenum/Enrouleur, gris.

  • Plénum/bobine
  • Gris

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C6ESPGY

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Spécifications nominales du câble

Plenum

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

UTP

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 UTP Cable

UPC

662620201757

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Gray

Tailles (calibres) de conducteurs

#23 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2000