HUBBELL CANADA
Câble, NEXTSPEED Catégorie 6, Plenum/REELEX, Jaune, C6RPY
Image of C6RPY Câble, NEXTSPEED Catégorie 6, Plenum/REELEX, Jaune, C6RPY

Câble, NEXTSPEED Catégorie 6, Plenum/REELEX, Jaune, C6RPY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6RPY

Câble, NEXTSPEED Catégorie 6, Plenum/REELEX, Jaune.

  • Plénum/REELEX
  • Jaune

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C6RPY

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Spécifications nominales du câble

Plenum

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

UTP

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 UTP Cable

UPC

662620201443

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Yellow

Tailles (calibres) de conducteurs

#23 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000