HUBBELL CANADA
CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Blanc, HC6SPW
Image of HC6SPW CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Blanc, HC6SPW

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Blanc, HC6SPW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6SPW

CÂBLE, NEXTSPEED catégorie 6, plénum, ​​blanc, Enrouleur de 1 000 pieds, test de balayage à 550 MHz.

  • Plenum
  • White
  • 1
  • 000 FT Spool
  • Sweep Tested to 550MHz
  • Plénum
  • Blanc
  • Bobine de 1 000 FT
  • Testé en balayage à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6SPW

Couleur

Blanc

Spécifications nominales du câble

Plenum

Type d'article

UPC

662620340968