HUBBELL CANADA
CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Gris, HC6RPGY
Image of HC6RPGY CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Gris, HC6RPGY

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Gris, HC6RPGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6RPGY

CÂBLE, NEXTSPEED catégorie 6, plénum, ​​gris, boîte REELEX de 1 000 pieds, test de balayage à 550 MHz.

  • Plenum
  • Gray
  • 1
  • 000 FT REELEX Box
  • Sweep Tested to 550MHz
  • Plénum 
  • gris 
  • boîtier REELEX de 1 000 FT 
  • balayage testé jusqu'à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6RPGY

Couleur

Gris

Spécifications nominales du câble

Plenum

Type d'article

UPC

662620659855

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000