HUBBELL CANADA
CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Gris, HC6SPGY
Image of HC6SPGY CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Gris, HC6SPGY

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Gris, HC6SPGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6SPGY

CÂBLE, NEXTSPEED catégorie 6, plénum, ​​gris, Enrouleur de 1 000 pieds, balayage testé à 550 MHz.

  • Plenum
  • Gray
  • 1
  • 000 FT Spool
  • Sweep Tested to 550MHz
  • Plénum 
  • gris 
  • bobine de 1 000 ft 
  • balayage testé à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6SPGY

Couleur

Gris

Spécifications nominales du câble

Plenum

Type d'article

UPC

662620340913