HUBBELL CANADA
CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Orange, HC6RPOR
Image of HC6RPOR CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Orange, HC6RPOR
Image of HC6RPOR CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Orange, HC6RPOR

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Orange, HC6RPOR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6RPOR

CÂBLE, NEXTSPEED catégorie 6, Plenum, Orange, boîte REELEX de 1 000 FT, test de balayage à 550 MHz.

  • Plénum
  • Orange
  • Boîtier REELEX de 1000 pieds
  • Balayage testé jusqu'à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6RPOR

Couleur

Orange

Spécifications nominales du câble

Plenum

Type d'article

NEXTSPEED®Category 6 UTP Cable

UPC

662620659862

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000