HUBBELL CANADA
CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Rouge, HC6RPR
Image of HC6RPR CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Rouge, HC6RPR
Image of HC6RPR CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Rouge, HC6RPR

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Plenum,Rouge, HC6RPR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6RPR

CÂBLE, NEXTSPEED catégorie 6, plénum, ​​rouge, boîte REELEX de 1 000 pieds, test de balayage à 550 MHz.

  • Plénum
  • Rouge
  • Boîtier REELEX de 1 000 FT
  • Balayage testé jusqu'à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6RPR

Couleur

Rouge

Spécifications nominales du câble

Plenum

Type d'article

UPC

662620659893

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000