Marque: Killark
No de catalogue: CTCAO050
Fournit une barrière d'étanchéité entre les conducteurs isolés individuels à l'intérieur du câble et empêche l'entrée des produits d'une explosion dans le câble. L'assemblage du presse-étoupe comprime et distribue le composé uniformément pour réaliser une barrière d'étanchéité à
Application
Outdoor or indoor use. For use with non armored cable, as permitted by the NEC.
Catalog Number
CTCAO050
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage du cordon
(.37" - .63")
Série
CTCA Series
Type
Cable Gland
Type de fini
Natural
UPC
783936030166
Dimensions
3 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
0.25
Taille du moyeu
1/2"
Plage de câbles
.37 - .63 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
20