HUBBELL CANADA
Câble, SPEEDGAIN, Cat 5e, Plenum, Reelex, 300Mhz, Vert, C5ERPGN
Image of C5ERPGN Câble, SPEEDGAIN, Cat 5e, Plenum, Reelex, 300Mhz, Vert, C5ERPGN
Image of C5ERPGN Câble, SPEEDGAIN, Cat 5e, Plenum, Reelex, 300Mhz, Vert, C5ERPGN
Discontinué

Câble, SPEEDGAIN, Cat 5e, Plenum, Reelex, 300Mhz, Vert, C5ERPGN

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C5ERPGN

Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Plenum/REELEX, Vert.

  • Catégorie 5e
  • Plenum/REELEX
  • Vert

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C5ERPGN

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

SPEEDGAIN Category 5e UTP Cable

UPC

662620201061

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Green

Tailles (calibres) de conducteurs

#24 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000