HUBBELL CANADA
Câble, SPEEDGAIN, Cat 6, Riser, ENROULEUR, 550Mhz, Vert, C6ESRGN
Image of C6ESRGN Câble, SPEEDGAIN, Cat 6, Riser, ENROULEUR, 550Mhz, Vert, C6ESRGN
Image of C6ESRGN Câble, SPEEDGAIN, Cat 6, Riser, ENROULEUR, 550Mhz, Vert, C6ESRGN
Discontinué

Câble, SPEEDGAIN, Cat 6, Riser, ENROULEUR, 550Mhz, Vert, C6ESRGN

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6ESRGN

Câble, NEXTSPEED 6E/550 MHz, Riser/Enrouleur, vert.

  • Colonne montante/bobine
  • Vert

UTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C6ESRGN

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

PVC

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 UTP Cable

UPC

662620201818

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Green

Tailles (calibres) de conducteurs

#23 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2000