HUBBELL CANADA
Câble, SPEEDGAIN" Catégorie 5E, Riser/REELEX, blanc, C5EPRRW
Image of C5EPRRW Câble, SPEEDGAIN" Catégorie 5E, Riser/REELEX, blanc, C5EPRRW
Image of C5EPRRW Câble, SPEEDGAIN" Catégorie 5E, Riser/REELEX, blanc, C5EPRRW
Discontinué

Câble, SPEEDGAIN" Catégorie 5E, Riser/REELEX, blanc, C5EPRRW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C5EPRRW

Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Riser/REELEX, Blanc.

  • Catégorie 5e
  • Riser/REELEX
  • Blanc

UTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C5EPRRW

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

PVC

Spécifications nominales du câble

Riser

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

UTP

Type d'article

SPEEDGAIN Category 5e UTP Cable

UPC

662620201283

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

White

Tailles (calibres) de conducteurs

#24 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000