HUBBELL CANADA
Câble UTP Cat 5e, Plénum/REELEX, C5ERRW
Image of C5ERRW Câble UTP Cat 5e, Plénum/REELEX, C5ERRW
Image of C5ERRW Câble UTP Cat 5e, Plénum/REELEX, C5ERRW
Discontinué

Câble UTP Cat 5e, Plénum/REELEX, C5ERRW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C5ERRW

Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Riser/REELEX.

  • Category 5e
  • Riser/REELEX
  • White
  • Balayage testé de 1 à 350 MHz
  • marge garantie sur TIA et ISO catégorie 5e
  • marquage de séquences inversées
  • rétrocompatible avec les catégories 5 et 3.

UTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C5ERRW

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

PVC

Spécifications nominales du câble

Plenum

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

UTP

Type d'article

SPEEDGAIN Category 5e UTP Cable

UPC

662620201085

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

White

Tailles (calibres) de conducteurs

#24 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000