Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: C5ERPB
UTP
Application
Plénum
Catalog Number
C5ERPB
Construction
L'excentricité du cuivre et de l'isolant doit être de 90 % au minimum.
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - gaine
Low Smoke PVC
Spécifications nominales du câble
Riser
Taux de transfert de données
1GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Type
UTP
Type d'article
SPEEDGAIN Câble UTP de catégorie 5e
UPC
662620201023
Impédance
100
Brins ou fil plein
4-Pair
Couleur NEMA
Blue
Tailles (calibres) de conducteurs
#24 AWG
Type de conducteur
Solid Bare Copper
Indicateur EU RoHs
No
Taux de transfert de données
1GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Quantité dans l'emballage
1000