HUBBELL CANADA
Cône fendu, 500 Kcmil, 1.26 in L, étamé, Z3434
Image of Z3434 Cône fendu, 500 Kcmil, 1.26 in L, étamé, Z3434
Image of Z3434 Cône fendu, 500 Kcmil, 1.26 in L, étamé, Z3434

Cône fendu, 500 Kcmil, 1.26 in L, étamé, Z3434

Marque: Burndy

No de catalogue: Z3434

Cône fendu, 500 Kcmil, 1.26 in L, étamé.

Compression en cuivre à cône fendu, tolérances étroites offrant une sécurité maximale dans la préhension d'une large gamme de tailles de câbles

Général

Application

For Use With Socket And Nut Assembly: Z34NR And 34NRB

Catalog Number

Z3434

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Accessories

Marque des goujons

MOLE

Matériau

Brass

Plaqué

Y

Type

Z-MOLE

Type de connecteur

Cône

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810017425

UPC 14 Digit GTIN

00781810017425

Dimensions

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

126

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.26 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Cône

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

50