Catalog Number
Z3944
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Accessories
Matériau
Brass
Nom de commerce
MOLE™
Plaqué
Y
Type de connecteur
Cône
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Mechanical
UPC
781810297926
UPC 14 Digit GTIN
00781810297926
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Cône
Nombre d'unités sur la palette
5940
Quantité dans l'emballage
20