Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 38842
Accessibilité
Mid-Span
Catalog Number
38842
Matériau
Rubber
Type de câble
59/6; 7; 11
D.E. Max. de câble ou boyau
0.472 in
Diamètre
0.118 in – 0.472 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.118 in (3 mm)
Longueur
3 in
Longueur Métrique
76 mm
Poids
1.4 oz
Type de câble
59/6; 7; 11
Accessibilité
Mid-Span