HUBBELL CANADA
CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Blanc, HC6RRW
Image of HC6RRW CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Blanc, HC6RRW
Image of HC6RRW CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Blanc, HC6RRW

CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Blanc, HC6RRW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6RRW

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6, élévateur, blanc, boîtier REELEX de 1 000 pieds, testé par balayage jusqu'à 550MHz.

  • Riser
  • Blanc
  • 1
  • Boîtier REELEX de 0,30 m
  • Balayage testé jusqu'à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6RRW

Couleur

Blanc

Spécifications nominales du câble

Riser

Type d'article

UPC

662620659800

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000