HUBBELL CANADA
CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Blanc, HC6SRW
Image of HC6SRW CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Blanc, HC6SRW
Image of HC6SRW CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Blanc, HC6SRW

CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Blanc, HC6SRW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6SRW

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6, Riser, Blanc, Enrouleur de 1 000 FT, Testé par balayage à 550 MHz.

  • Riser
  • White
  • 1
  • 000 FT Spool
  • Sweep Tested to 550MHz
  • Blanc
  • Bobine de 1 000 FT
  • Balayage testé à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6SRW

Couleur

Blanc

Spécifications nominales du câble

Riser

Type d'article

NEXTSPEED®Category 6 UTP Cable

UPC

662620340838