HUBBELL CANADA
CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Gray, HC6RRGY
Image of HC6RRGY CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Gray, HC6RRGY
Image of HC6RRGY CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Gray, HC6RRGY

CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Gray, HC6RRGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6RRGY

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6, Riser, Gris, Boîte REELEX de 1 000 FT, Testé par balayage à 550 MHz.

  • Riser
  • Gris
  • 1
  • Boîtier REELEX de 0,30 m
  • Balayage testé jusqu'à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6RRGY

Couleur

Gris

Spécifications nominales du câble

Riser

Type d'article

NEXTSPEED®Category 6 UTP Cable

UPC

662620659756