HUBBELL CANADA
CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Purple, HC6RRP
Image of HC6RRP CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Purple, HC6RRP
Image of HC6RRP CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Purple, HC6RRP

CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Purple, HC6RRP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6RRP

CÂBLE, NEXTSPEED catégorie 6, Riser, violet, boîte REELEX de 1 000 pieds, balayage testé à 550 MHz.

  • Riser
  • Violet
  • 1
  • Boîtier REELEX de 0,30 m
  • Balayage testé jusqu'à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6RRP

Couleur

Pourpre

Spécifications nominales du câble

Riser

Type d'article

NEXTSPEED®Category 6 UTP Cable

UPC

662620659787